El diseño de bisagra de una pieza viene listo para instalar
La ausencia de hardware suelto elimina la caída o pérdida de componentes, lo que a su vez elimina el posible retrabajo y acelera la instalación
Los pernos de carruaje se sientan en la abrazadera, lo que elimina la necesidad de varias herramientas al momento de ajustarlos
La instalación es hasta 60 % más rápida que las abrazaderas de tubo de subida estándar y 45 % más rápida que el elevador EZ Riser de primera generación, líder en la industria
Se puede instalar una abrazadera multifuncional en varias orientaciones aprobadas, lo que simplifica la manipulación de materiales
El segundo conjunto integrado de agujeros para pernos permite que el montaje se adapte con facilidad desde una abrazadera de tubo de subida en un soporte de separación
En espacios donde las abrazaderas de tubo de subida de tamaño completo no encajan, las marcas ranuradas integradas permiten un fácil retiro de las orejas
Retiene la homologación cuando las orejas se retiran para cuartos cerrados, lo que hace que el elevador EZ Riser de nVent CADDY sea capaz de una homologación en ambas instalaciones
Recomendado para tubos de acero verticales de subida
No es necesario almacenar y usar familias de piezas por separado para abrazaderas de cuartos cerrados y estándar para ofrecer una gama completa de piezas homologadas, lo que reduce el inventario en un 38 %
Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 8) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 8)
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.