nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
Gancho en J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional
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
- Fijador rápido a varilla roscada o cable
- Totalmente ajustable y fácil de reubicar para permitir cambios una vez instalado
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- Ofrece mayor capacidad de llenado e índice de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cable no continuas
- Los bordes redondos en los ganchos en J ofrecen un soporte con un radio de curvatura adecuado para cables de datos de alto rendimiento
- Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable
- Cumple con la norma EN 50174-2
- Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569
- Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente
- El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación del sitio de trabajo asociados a múltiples SKU
Especificaciones
Acabado | Pregalvanizado;nVent CADDY Armour |
Material | Acero;Acero de Resorte |
Folleto
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.