nVent CADDY Cat 600WM Wall Mount Vertical Cable Support
Soporte vertical de cables para montaje en pared nVent CADDY Cat 600WM
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
- Hace más fácil el tendido vertical de cable - el mecanismo de bloqueo se abre durante el tendido y se reengancha cuando se libera el cable
- Admite una gran variedad de tamaños de cables: (75) UTP Cat 5e de 4 pares, (47) Cat 6, (10) UTP de 25 pares, (1) a cada 100 pares hasta 600 pares
- Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable
- Ahorra espacio valioso dentro del cuarto de telecomunicaciones
- Mayor versatilidad que permite aumentar los tendidos de cables en un futuro
- Reduce el tiempo de instalación
- Permite que la instalación del cable inicie a ras de piso
Especificaciones
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.