Lateral Telescoping Brace Assembly
Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral
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
- El conjunto completo y listo para usar es compatible con tuberías de acero (IPS) y CPVC
- El elemento de arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando la merma y permite que la instalación sea realizada por una sola persona
- "Easy ""push-to-install"" nVent CADDY Rod Lock feature allows the V-bolt to assemble quickly, and helps eliminate the risk of compressing CPVC pipe"
- La longitud del arriostramiento telescópico lateral se fija a través de un tornillo auto-roscante
- El revestimiento electrogalvanizado en todo el conjunto proporciona una resistencia superior a la corrosión y elimina el riesgo de exponer la tubería de CPVC a aceites o residuos dañinos
- Diseñado para reducir el tiempo de instalación de un arriostramiento hasta en un 80 %
- El diseño permite una concentración de esfuerzos en el eje central de la tubería de servicio
- Cumple los requerimientos de NFPA® 13
- Se probó según la especificación de FM®
- Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC
- Cumple con los requerimientos del CEN/TS 17551:2021 para el arriostramiento de prensa antisísmico
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces) | ||||||
Número de pieza | Nominal Pipe Size | Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe | Tubería de servicio Wheatland Mega-Flow | Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe | CPVC Pipe |
CSBT1 CSBT2 |
1" | 3025 N | N/A | N/A | N/A | 3025 N |
1-1/4" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A | 3025 N | |
1-1/2" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
2" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
2-1/2" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
3" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | |
4" | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N | 3025 N |
Distancia vertical desde la estructura hasta la línea central de la tubería basada en el ángulo del soporte de 45° | ||||
Número de pieza | Diámetro de tubería | |||
1" | 2" | 3" | 4" | |
CSBT1 | 25,4 cm - 33 cm | 25,4 cm - 33 cm | 28 cm - 35,6 cm | 28 cm - 35,6 cm |
CSBT2 | 30,5 cm - 56 cm | 30,5 cm - 58,4 cm | 33 cm - 58,4 cm | 33 cm - 61 cm |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VGMY7.EX3956
Inglés
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglés
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Specific. Tested CSBT
Inglés
FM 1950
FM Specific. Tested CSBT
Inglés
ANSI/FM 1950
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.