401 Clevis Hanger
401 Colgador clevis
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Recomendado para la suspensión de líneas de tubería estacionaria sin aislamiento
- "Flared edges help prevent sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 2"" pipe sizes)"
- Los pivotes clevis inferiores permiten que el tubo se alimente desde cualquier dirección
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 1), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 1)
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado; Pregalvanizado |
Material | Acero |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.