TCBW Threaded Busbar, W-Thread
Barra colectora roscada TCBW, Hilo W
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- El patrón perforado roscado ofrece un 40% más de conexiones
- Las ranuras de los extremos pueden utilizarse para fijar una barra colectora a un soporte o conectar el conductor de entrada principal
- Conexión de energía para servicios pesados
- Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado
- Alternativa para cables grandes y múltiples
- Conexión de descarga/a tierra
- Distribución de energía
- Bordes redondeados
Especificaciones
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.