nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Conecta la barra colectora a un conmutador fijo
- El kit incluye nVent ERIFLEX Flexibar Advanced preformada con extremos troquelados y cubiertas de los extremos
- El kit se puede usar en tres configuraciones
- Aislamiento con material de alta resistencia, libre de halógenos, retardante de llama y baja emisión de humo con menos de 20 % de contacto con el conductor para tener mayor flexibilidad
- El cobre estañado permite conexiones con conductores de cobre o aluminio
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Índice Libre de Halógenos | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Humo, Clasificación de toxicidad y acidez | IEC® 60754-2 |
Ínidice de Baja Emisión de Humos | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
Índice de Resistencia UV | UL® 854;UL® 2556 |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.