nVent CADDY Seismic Bracing Calculator
nVent has unveiled the Bracing Systems Calculator, a new web-based calculator which allows users to create and save designs for multiple projects while providing the necessary submittal forms. The time-saving calculator simplifies the selection of products and provides the necessary engineering calculations - providing a complete solution to support rigid bracing, cable bracing and branch line restraints.
Características
- No installation needed - access via a current web browser
- Offers dynamic design preview and uses visual design tools
- Generates a complete submittal and project materials list
- Create, manager, and re-use designs
- Supports NFPA 13® including 2013 ed., IBC® and other building codes.
Launch Seismic Bracing Calculator
Descarga del software nVent CADDY SCoPe
El programa de cálculo sísmico SCoPe™ es un software sofisticado que realiza cálculos estructurales complicados para puntales de oscilación sísmica de acuerdo con los códigos de construcción. Se pueden producir cálculos completos sin necesidad de consultar el código en sí. Toda la información requerida está en el programa y al alcance de su mano. SCoPe™ puede acceder a valores de mapas sísmicos basados en coordenadas GPS, por lo que se pueden realizar cálculos para proyectos ubicados en cualquier parte del mundo.
SCoPe™ realiza cálculos de arriostramiento sísmico para TODOS los componentes de construcción no estructurales suspendidos, como tuberías, conductos, conductos, componentes soportados en trapecio, bandejas portacables, conductos de barras, transportadores, luces y más. También realiza cálculos de tuberías de rociadores contra incendios de acuerdo con los requisitos de NFPA-13.
Para descargar una versión de prueba gratuita, simplemente haga clic en uno de los siguientes enlaces
Instrucciones y notas para la instalación:
- Debe tener derechos administrativos para la computadora en la que está instalando
- Si el programa se inicia pero los cuadros de texto de nombre y dirección para el PASO 1 no se completan con texto de muestra, el programa no se está ejecutando correctamente y alguien con derechos administrativos tendrá que cambiar la configuración en dos archivos para permitir el control total de los archivos de la base de datos:
- Con el explorador de archivos, navegue hasta C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\PIPE.mdf y HAGA CLIC DERECHO en su icono (o 2012)
- SELECCIONE la pestaña Propiedades
- SELECCIONE la pestaña Seguridad
- SELECCIONE Usuarios en Nombres de grupos o usuarios
- HAGA CLIC en Avanzado
- En la ventana Avanzado, asegúrese de que Usuarios esté seleccionado y HAGA CLIC en Cambiar permisos
- En la ventana Permisos, asegúrese de que Usuarios esté seleccionado y HAGA CLIC en Editar
- MARQUE la casilla Control total en Permitir
- HAGA CLIC EN Aceptar en cada cuadro de diálogo para cerrarlos y volver al explorador de archivos.
- Navegue hasta C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\PIPE_log.ldf y HAGA CLIC DERECHO en su icono (o 2012)
- REPITA b hasta i arriba para el archivo PIPE_log.ldf
Calculadora GEM
El Material de Mejora de Tierra (Ground Enhancement Material GEM) es un material conductor superior que resuelve sus problemas de puesta a tierra más difíciles al reducir la resistencia a tierra y las mediciones de impedancia. Es el material ideal para utilizarse en áreas con pobre conductividad, tales como suelos rocosos, cimas de montaña y suelos arenosos.
Para ayudar a estimar la cantidad de GEM requerida para las instalaciones, nVent se enorgullece de ofrecer nuestra Calculadora GEM gratuita basada en la web. La última versión de la calculadora nVent ERICO GEM incluye:
- Valores estimados de resistencia del sistema para diseños básicos de sistemas de puesta a tierra, incluido GEM
- Diseños para varillas de puesta a tierra individuales, varillas de puesta a tierra múltiples y conductor desnudo
- Diseño intuitivo y fácil de usar
- Consejos útiles e información de ayuda brindan asistencia adicional durante el proceso de diseño
Inicie la calculadora GEM básica
Regístrese para acceder a nuestro portal de socios y acceder a la calculadora GEM profesional
Comparación de características de la calculadora GEM
Básico | Profesional | |
Calcular el número de bolsas de GEM requeridas | Sí | Sí |
Estimar la resistencia del sistema con GEM | Sí | Sí |
Permitir métrico o imperial | Sí | Sí |
Seleccione acopladores y varillas de puesta a tierra | Sí | Sí |
Crear diagramas de diseño del sistema GEM | Sí | Sí |
Organice los diseños del sistema GEM en proyectos | - | Sí |
Guarde, edite y copie diseños del sistema GEM | - | Sí |
Imprimir documentos de diseño y listas de materiales agregados | - | Sí |
Se requiere registro* | - | Sí |
nVent ERICO Lightning Protection System Design 4.0
Software enables more accurate and detailed designs for any project leveraging 3D models to improve design accuracy and visualization.
Cloud-based state of the art software solution utilizing Revit and SketchUp
Increased velocity and reduced design lead-time
Suitable for calculations with passive and active systems (LP, ESE)
Generate submittal packages including high level installation drawings, BOM, component cut sheets, protection report and Revit model of the design
Supports NFPA 780, LPI 175, UL 96, IEC62305, NFC 17-102 and IEEE 998 standards
Want to try out the nVent ERICO LPSD 4.0 software yourself?
View the LPSD 4.0 Terms of Use.
Sign up for access to LPSD 4.0
Software de conexiones eléctricas de baja tensión nVent ERIFLEX
Haga clic aquí para registrarse o iniciar sesión
Software de planificación nVent CADDY
Para descargar e instalar el planificador nVent CADDY, haga lo siguiente:
- Haga clic derecho en el enlace a continuación y guarde el archivo en su disco duro usando el comando "Guardar destino como".
- Descomprima los archivos de instalación en una ubicación de su disco duro.
- Una vez que se hayan descomprimido todos los archivos de instalación, haga doble clic en setup.exe desde la carpeta de instalación. Siga las indicaciones para instalar el software.
Una vez que haya instalado el software, puede eliminar el archivo descargado del paso 1 y los archivos de instalación del paso 2 anterior.
Descarga el software nVent CADDY PLANNER (219 MB, actualizado el 20 de septiembre de 2012)