nVent CADDY EZ Riser
nVent CADDY EZ Riser
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
- El diseño de bisagra de una pieza viene listo para instalar
- La ausencia de hardware suelto elimina la caída o pérdida de componentes, lo que a su vez elimina el posible retrabajo y acelera la instalación
- Los pernos de carruaje se sientan en la abrazadera, lo que elimina la necesidad de varias herramientas al momento de ajustarlos
- La instalación es hasta 60 % más rápida que las abrazaderas de tubo de subida estándar y 45 % más rápida que el elevador EZ Riser de primera generación, líder en la industria
- Se puede instalar una abrazadera multifuncional en varias orientaciones aprobadas, lo que simplifica la manipulación de materiales
- El segundo conjunto integrado de agujeros para pernos permite que el montaje se adapte con facilidad desde una abrazadera de tubo de subida en un soporte de separación
- En espacios donde las abrazaderas de tubo de subida de tamaño completo no encajan, las marcas ranuradas integradas permiten un fácil retiro de las orejas
- Retiene la homologación cuando las orejas se retiran para cuartos cerrados, lo que hace que el elevador EZ Riser de nVent CADDY sea capaz de una homologación en ambas instalaciones
- Recomendado para tubos de acero verticales de subida
- No es necesario almacenar y usar familias de piezas por separado para abrazaderas de cuartos cerrados y estándar para ofrecer una gama completa de piezas homologadas, lo que reduce el inventario en un 38 %
- Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 8) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 8)
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VFXT7.EX2452
Inglés
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Inglés
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.