CPIW Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel for Large Bolts
Trenzado de conexión a tierra y unión CPIW, Acero inoxidable para tornillos grandes
Los trenzados de conexión a tierra y unión CPIW de acero inoxidable de alta calidad se pueden instalar en ambientes extremadamente corrosivos, como aplicaciones en altamar y costeras. La gama completa de trenzados CPIW es ideal para aplicaciones que usan tubos o tanques de acero inoxidable, como la industria de alimentos y bebidas, de la construcción, transporte y petroquímica.
nVent ERIFLEX ofrece trenzados de acero inoxidable 316L, una de las opciones de acero inoxidable más resistentes del mercado. Nuestro proceso de fabricación patentado, ha sido optimizado para brindar el mejor trenzado, soldadura y palma de conexión.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- La resistencia superior a la abrasión, corrosión, químicos y rayos UV hace que los trenzados CPIW sean ideales para las aplicaciones en exteriores
- Cubre de M20 (3/4" a 10) hasta M42 (1 1/2" a 6) de punto de fijación con perno
- Genial para las uniones de expansión en las que el movimiento constante requiere de una solución flexible y duradera
- Listo para utilizarse; elimina la necesidad de realizar cortes, pelado, empalmado y troquelado
- Se instala fácil y rápidamente
- Resistente a la vibración y la fatiga, lo que reduce el mantenimiento
- No se oxida ni se decolora, así que la apariencia nunca se opacará ni cambiará
- Excelente contacto eléctrico
- No se necesitan terminales ni tornillos adicionales
- Material no magnético
- Lo recomiendan las directivas EMC/EMI
- Funciona conforme a la categoría clase C5 (muy alto) según ISO® 12944-2
- Cumple con EAC
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Material | Stainless Steel 316L (EN 1,4404) |
Detalles de la certificación | UL® 467 |
Folleto
Especificación de ingeniería
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.