Soluciones de gestión de cables nVent CADDY
Siempre estamos buscando más formas de reducir los costos totales de instalación, disminuir el uso de herramientas y aumentar la seguridad mediante la incorporación de características nuevas a nuestra gama de productos. Esta idea ya se extiende a más de 3000 soluciones de fijación y sujeción para todos los tipos de estructura, desde acero hasta concreto (hormigón) y a una gama cada vez más amplia de sistemas de gestión de cables con la misma promesa de alta calidad.
Respaldado por nuestro extenso servicio al cliente y nuestra dedicación a las demandas de los contratistas, nVent CADDY ofrece productos que usted conoce y en los que confía; productos que son adecuados para miles de aplicaciones eléctricas y de comunicaciones de datos, desde clips a presión hasta clips a presión metálicos y ganchos en J, hasta una gama completa de bandejas de cestas de alambres, bandejas portacables perforadas y escaleras de cables.
Desde un solo alambre hasta grandes paquetes y bandejas portacables, nVent CADDY tiene productos y soluciones de ingeniería para adaptarse a cualquier necesidad de comunicación de datos. Descargue los detalles completos del producto y más con el folleto de Soluciones de gestión de cables a continuación.
Elija el soporte de cable adecuado para su proyecto

¿Qué tipo de cables requieren soporte?
Cables de alimentación: cables de par trenzado, cables de varios conductores y más.
Cables de datos: alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) (luces LED, seguridad, automatización de edificios), cables de fibra óptica, cables coaxiales y más.

¿Qué tipo de ángulos hay en el recorrido?
Centro de datos en aplicaciones eléctricas/de comunicaciones de datos, tenga en cuenta los radios de curvatura, ya que la integridad de la transmisión podría verse afectada si los cables se doblaran en ángulos extremos.

¿Necesitarán los cables de protección contra incendios?
El tipo de cable que está utilizando y el sistema al que alimenta también puede influir en la necesidad de productos con calificación de integridad en caso de incendio según las normas DIN 4102-12.

¿Qué tipo de soporte es el mejor?
¿Quiere un sistema continuo o no continuo? Para el sistema continuo, elija las bandejas portacables; y use los ganchos en J para el sistema no continuo.
Sistemas continuos frente a sistemas no continuos
Los sistemas de soporte continuo constan de bandejas portacables u otros soportes que recorren toda la longitud del tendido de cable. En las aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (PoE), estas pueden estar perforadas para permitir la disipación del calor o estar diseñadas de forma que los cables se distribuyan para evitar la acumulación de calor. Como alternativa, las opciones no continuas proporcionan soporte a intervalos para los cables. Los ganchos en J, populares para aplicaciones eléctricas/de comunicación de datos, son un ejemplo de un componente de soporte no continuo que sostiene los cables a un costo menor que las bandejas portacables mientras proporcionan un fuerte rendimiento de disipación de calor. El sistema de gancho en J nVent CADDY es el único gancho en J que proporciona un radio de curvatura adecuado (más de 4 veces el diámetro del cable según ISO/IEC 14763-2). Las soluciones de soporte de trayectoria no continua, como los ganchos en J, son hasta 70 % más rápidas de instalar que las soluciones continuas, y, a menudo, son más rentables y tienden a requerir menos material.
En Europa, muchos contratistas y diseñadores están más acostumbrados a las soluciones continuas, como las bandejas portacables, especialmente para las instalaciones de techo abierto, por lo que las favorecen en la mayoría de las aplicaciones. Independientemente de su preferencia, nVent CADDY ofrece una amplia variedad de productos de fijación, sujeción y soporte continuos y no continuos, lo que proporciona muchas opciones para un diseño eficaz de gestión de cables.

GRANDE

MEDIO

PEQUEÑO

AZOTEAS
Una variedad de métodos de instalación
Soportar y acomodar cables de datos, y comprender los diferentes métodos de instalación y sus necesidades, son componentes esenciales de cualquier sistema de gestión de cables correctamente diseñado. La gama de gestión de cables nVent CADDY combinada con las amplias soluciones de fijación y sujeción nVent CADDY es adecuada para cualquier tipo de instalación eléctrica o de comunicación de datos: desde varillas roscadas hasta cielorrasos, vigas, trapecios, techos/suelo o soportes para colgar cables. Elija nVent CADDY para instalaciones eléctricas y de comunicación de datos más rápidas, sencillas y seguras.
Cable Support Systems and J-Hooks
Explore these products, including key nVent CADDY product families, in the full brochure.
Soluciones de bandeja de cestas de alambre

nVent CADDY ofrece soluciones de bandejas de cestas de alambre con un sistema de acoplamiento integrado patentado, sin herramientas, que elimina la necesidad de utilizar accesorios de unión en instalaciones de bandejas de cestas de alambre. Su versatilidad y rendimiento le permiten satisfacer las necesidades específicas de cualquier tipo de infraestructura. Las bandejas de cesta de alambre nVent CADDY reducen los costos y el tiempo de instalación gracias a que integran su propio sistema de fijación.
Como son las únicas bandejas de cesta de alambre que aprovechan las propiedades elásticas del acero, proporcionan mayor resistencia y seguridad, además de tener una vida útil más larga. La alta calidad del acero garantiza una mayor resistencia, cargas de trabajo, resistencia en los puntos de soldadura y durabilidad debido a los tratamientos de protección contra la corrosión.
Soluciones de bandejas portacables perforadas

Las soluciones de bandejas portacables perforadas nVent CADDY son un sistema de bandejas portacables perforadas, de ajuste rápido y sin herramientas. Este sistema de acoplamiento para bandejas portacables perforadas se ha diseñado para una mayor velocidad de instalación y facilidad de uso, para ofrecer una ventaja comercial en un mercado en el que la eficiencia del tiempo es imprescindible.
Soluciones de escalera de cable

nVent CADDY ofrece una solución de escalera de cables para una instalación rápida, costos reducidos y una instalación rápida. La sección lateral perfilada especialmente mejora la rigidez estructural, aumenta el ancho interno para cables, aumenta el acoplamiento de rendimiento y la seguridad. La sección lateral ranurada permite una instalación más rápida, ya que la escalera puede cortarse a cualquier longitud y acoplarse sin taladrar en el lugar. También se fija a los lados de la escalera y reduce el peso.
Desde un solo alambre hasta grandes paquetes y bandejas portacables, nVent CADDY tiene productos y soluciones de ingeniería para adaptarse a cualquier necesidad de comunicación de datos. Descargue los detalles completos del producto y más con el folleto de Soluciones de gestión de cables a continuación.
¿Necesita más ayuda?
Póngase en contacto con nVent CADDY y háganos saber cómo podemos ayudarlo con las soluciones de gestión de cables, la experiencia o nuestra oferta de productos.