Universal Restraint Clip, Slotted
Clip de sujeción universal, Ranurado
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
- Diseño ranurado ideal para fijar a varilla roscada ya montada en trapecios
- Cumple con los requerimientos del CEN/TS 17551:2021 para el arriostramiento de prensa antisísmico
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas UL | ||
Número de pieza | Miembro de soporte | Índice de carga |
CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
UL VGMI.EX26895
Inglés
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Inglés
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.