Cargas FM
Número de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
Perpendicular a la estructura Paralelo a la estructura
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS1A 3780 N 7910 N 12320 N 12630 N 3910 N 6360 N 8980 N 10720 N
Cargas UL
Número de pieza Espesor del patín de viga Miembro de soporte Índice de carga
CSBS1A 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink