nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación
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
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un terminación en articulación pre-ensamblada
- Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes
- Ideal para la suspensión de luminarias
- También disponible en "Y" con doble articulación
Especificaciones
Diámetro del Cable | 1,5 mm |
Factor de Seguridad para Carga Estática | 5:1 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Aleación de zinc;Polipropileno |
Cumple con | SMACNA HVAC-DCS |
Espesor (T) | 1/2" |
Ancho (W) | 3/4" |
Altura (H) | 2,15" |
Espesor (T) | 12,5 mm |
Ancho (W) | 19 mm |
Altura (H) | 55 mm |
Angulo (a) | 90 ° Max |
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL IFFX7.E94389
Inglés
CSA-C22.2 N.º 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N.º 250,0
UL IFFX.E94389
Inglés
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.