Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34555. Imagen de jpg

nVent CADDY Speed Link LD con gancho

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del Cable 1,5 mm
Factor de Seguridad para Carga Estática 5:1
Material Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
Ancho (W) 1/2"
Altura (H) 3/4"
Ancho (W) 12,7 mm
Altura (H) 19 mm

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink