CS812 Cable/Conduit to Stud Attachment
CS812 Cable/Fijador de conduit a poste
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
- Aloja conduit EMT y cable MC/AC
- El sujetador del poste se encuentra con facilidad, lo que mantiene el conduit en línea con los troqueles de la caja y los soportes serie H
- Para poste de madera o metal
- Elimina la compensación del doblado de conduit
- "Compliant with NEC® Article 358.30(A), which requires conduit support within 36"" of an electrical box"
- Cumple con la regla 12-1404 del CEC, la cual requiere que el soporte para conduits esté dentro de 1 m de distancia de una caja eléctrica
- "Compliant with CEC Rule 12-618, which requires support of armoured cable within 300 mm (12"") of an electrical box"
Especificaciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL ZODZ7.E256718
Inglés
CSA-C22.2 N.º 18,5
cUL ZODZ7.E256718
CSA-C22.2 N.º 18,5
UL ZODZ.E256718
Inglés
ANSI/UL 1565
UL ZODZ.E256718
ANSI/UL 1565
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.