"Colorado Jim" Cable Support
Soporte de cables "Colorado Jim"
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
- Lengüeta de bloqueo de fácil uso
- Rebordes de ubicación de cables para mantenerlos separados
- Bordes ensanchados para protección de los cables
- 300.4D del NEC® correspondiente
- Para poste de madera o metal
Especificaciones
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.