Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34471. Imagen de jpg

115 Colgador pera para servicios estándar

El colgador pera 115 para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tuberías sin aislamiento, incluidos los tubos de CPVC en sistemas de rociadores contra incendios. Una tuerca de inserto estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes abocardados en la base (tamaños de 1/2” a 4”) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con los bordes filosos del colgador.

Read more Read less
  • cUL
  • UL
  • FM
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pregalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrica   |   Imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink