Soluciones para las estructuras más grandes del mundo
nVent LENTON es una marca global con soporte local cuando nuestros clientes lo necesitan. El equipo proporciona una guía detallada sobre soluciones de ingeniería para ingenieros estructurales y contratistas, lo que ahorra tiempo en el proceso de construcción en el trabajo. Con plantas en América del Norte y Europa, los productos pueden llegar al distribuidor con demoras mínimas.
nVent LENTON ha proporcionado soluciones de resolución de problemas en miles de los edificios, puentes y carreteras más conocidos en todo el mundo, por lo que puede confiar en la marca que ha establecido el estándar en todo el mundo durante más de 50 años.
Aplicaciones
Rascacielos
Burj Khalifa
Dubái
The Shard
Londres
World Trade Center Tower 1 (Torre de la Libertad)
Nueva York
Grande Arche de la Defense
París
Torres Petronas
Kuala Lumpur
Museos y entretenimiento
Estadio Wembley
Londres
Museo del Salón de la Fama del Rock & Roll
Cleveland
El Bellagio
Las Vegas
El Venetian
Las Vegas
Aeropuertos, ferrocarriles, tránsito y túneles
Aeropuerto internacional de San Francisco
San Francisco
Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow
London
s21 S-Bahn
Berlín
Túnel del Puerto de Sídney
Sídney
Puentes y presas
Puente Stonecutters
Hong Kong
Nuevo Puente Tappan Zee
Ciudad de Nueva York
Puente Centenario
Canal de Panamá
Puente Storebaelt
Dinamarca
Represa de Itaipú
Brasil
Energía y servicios públicos
Planta nuclear Alvin W. Vogtle
Waynesboro, GA
Centrales eléctricas de Boxberg y Lippendorf
Alemania
Planta de energía nuclear Sizewell B
Suffolk, Reino Unido
Instalación nuclear de Sellafield
Seascale, Reino Unido
Refinería Coque Buenos
Buenos Aires
La diferencia nVent LENTON
nVent LENTON es un líder mundial en sistemas avanzados de empalme mecánico de barras de refuerzo y un experto comprobado en conexiones mecánicas probadas para ahorrar tiempo y dinero en el campo. Nuestros especialistas en empalmes de barras de refuerzo de nVent comprenden el negocio de la construcción de hormigón y los problemas inherentes de los empalmes de barras de refuerzo en el lugar de trabajo actual.
Nuestras capacidades de ingeniería, nuestra amplia experiencia y nuestra extensa base de pruebas nos permiten brindar a ingenieros y contratistas soluciones de productos, como nuestros múltiples sistemas de empalme y anclaje, para los todos los desafíos de empalme de barras de refuerzo.
Productos fiables, fuertes y consistentes
nVent LENTON diseña productos que no solo cumplen con los estándares y códigos más recientes, sino que también funcionan cuando se los necesita. La historia de la marca incluye una serie de innovaciones de productos clave a lo largo de la larga historia, entre ellas:
- 1961: Invención de la barra de refuerzo Cadweld
- 1974: Lanzamiento del empalme de barra de refuerzo roscado cónico LENTON
- 1979: Primer proyecto internacional completado: Proyecto de la Calzada de Baréin
- 1983: Lanzamiento del producto de soldadura por fricción LENTON Form Saver
- 1985: Lanzamiento de la roscadora de servicios pesados LENTON para servicio de campo
- 1991: Lanzamiento de LENTON Interlok
- 2003: Lanzamiento de LENTON Plus
- 2017: Lanzamiento de LENTON Ultimate
Nuestras familias de productos
Acopladores estándares nVent LENTON
Los acopladores estándares están diseñados para empalmar barras del mismo diámetro donde al menos una barra puede girar libremente y no está restringida en su dirección axial. Los acopladores están mecanizados para tener roscados cónicos en ambos extremos, lo que crea un empalme a tope mecánico de dos secciones de acero de refuerzo.
Acopladores de posición nVent
Los acopladores de posición están diseñados para empalmar dos barras curvas, dobladas o rectas del mismo diámetro cuando ninguna de las barras se puede girar. Las aplicaciones típicas incluyen barras dobladas, jaulas prefabricadas y elementos estructurales prefabricados.
nVent LENTON Form Saver
El Form Saver es ideal para eliminar las barras de clavija que sobresalen en aplicaciones de vertido segmentario y aberturas temporales. Tiene un diseño único con el roscado cónico nVent LENTON, el protector de roscas instalado de fábrica y la placa dentada para una fácil fijación al encofrado.
nVent LENTON Interlok
Interlok es un sistema de unión prefabricado, diseñado para proporcionar integridad estructural y unir barras de refuerzo en construcciones prefabricadas. Está diseñado para proporcionar integridad estructural entre elementos prefabricados de hormigón que soportan carga, como columnas, vigas, paredes de cizalladura y paneles.
nVent Lenton Ultimate
Los sistemas de empalme y anclajes mecánicos nVent LENTON Ultimate están diseñados para maximizar el rendimiento y la eficiencia del taller, así como para minimizar la dificultad de instalación en el campo. Los productos Ultimate se fijan al acero de refuerzo utilizando tecnología de forjado por fricción y diseño de productos, y con parámetros de soldadura por fricción optimizados para maximizar el rendimiento de las conexiones de las barras de refuerzo con múltiples tipos y grados de barras de refuerzo.
nVent LENTON Connect
Connect es un sistema de empalme de barras de refuerzo de acero en el lugar que no requiere preparación del extremo de la barra y es ideal para aplicaciones de construcción nueva, reparación o modernización. El acoplador cuenta con dos rieles dentados integrales que proporcionan el desarrollo de la resistencia total de la barra de refuerzo (varilla) y una integridad estructural mejorada en aplicaciones de tensión, compresión e inversión de tensión y en aplicaciones dinámicas.
nVent LENTON Terminator
Terminator es un anclaje de roscado cónico, que se fija al extremo de una barra de acero de refuerzo y es capaz de crear un anclaje más eficaz que la barra de refuerzo tradicional en forma de gancho. Este enfoque simplifica enormemente la colocación de las barras de refuerzo, reduce la congestión y mejora la integridad estructural
Acopladores soldables nVent LENTON
Los acopladores soldables nVent LENTON brindan una solución rápida y fácil para conectar barras de refuerzo de acero (varillas) a secciones o placas de acero estructural. El acoplador tiene un roscado cónico interno en un extremo, y el otro extremo o la superficie exterior están preparados para soldar.
Equipo y servicio de campo nVent LENTON
Las roscadoras de barras nVent LENTON se pueden instalar cómodamente en el taller del fabricante o en el lugar, lo que permite un mayor control de la producción.
Las máquinas están disponibles para alquilar en nVent en todo el mundo. La formación es proporcionada por instructores de nVent.
Recursos
Como pionero en la industria de la construcción, nVent tiene la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a seleccionar el sistema nVent LENTON que mejor se adapte a sus aplicaciones prefabricadas o de moldeado in situ.
Obtenga más información sobre por qué un empalme mecánico es la mejor opción cuando hablamos de hormigón armado.
Obtenga más información sobre nVent LENTON Interlok y cómo proporciona una opción rentable y rápida con un aumento espectacular en la flexibilidad de diseño de elementos prefabricados de hormigón.
¿Listo para empezar?
Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones, experiencia u oferta de productos de refuerzo de hormigón.