Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar
Doble barra colectora de puesta a tierra y neutra de aluminio estañado
Las barras colectoras neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones como conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Related Products
Características
- La barra de aluminio estañado facilita las conexiones de conductor de cobre o aluminio
- Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra
- Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad
- El estañado es resistente a la corrosión
- Barra rígida
- Se puede fijar con el soporte angular IRS, el espaciador metálico DMH o el espaciador y sujetador de distancia DH
- Instalación fácil y rápida
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Estañado |
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.