SBS Isolating Silicone Sleeve
Manguito de silicona aislante SBS
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Resistente a las altas temperaturas
- Manguito económico para aislamiento
- Alta flexibilidad
- Libre de halógenos
Especificaciones
Tensión de aislamiento | 2,5 kV |
Voltaje máx. de trabajo , IEC (Ui) | 690 |
Voltaje máx. de trabajo , UL (Vin) | 690 |
Material | Fibra de vidrio;Silicona |
Índice de inflamabilidad | UL® 1441 VW-1 |
Temperatura de trabajo | −60 a 220 °C |
Temperatura de trabajo | −76 a 428 °F |
Catálogo
Certificaciones
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.