Sistemas convencionales de protección contra descargas atmosféricas
El nVent ERICO System 2000 es una serie diseñada de terminales aéreos, conductores de bajada, conexiones y sistemas de puesta a tierra de acuerdo con los estándares europeos IEC 62305 y USA UL 96, NFPA 780 y muchos otros estándares globales. Se encuentran disponibles inspecciones y certificaciones de terceros para estos tipos de sistemas de protección contra descargas atmosféricas.
En nVent, ofrecemos productos innovadores y eficientes junto con experiencia en ingeniería y soporte técnico de alta calidad. El programa de garantía de calidad de nVent ayuda a garantizar que los procedimientos requeridos para cada paso de la operación produzcan el mejor sistema posible para los clientes. nVent también mantiene un grupo de conocimiento global integral para cumplir con los desafiantes requisitos de las aplicaciones regionales e industriales en constante evolución.
¿Necesita ayuda con un diseño?
Cuéntenos acerca de su diseño. Deje que nuestros dedicados equipos de ingenieros y diseñadores de todo el mundo brinden soporte para su proyecto de protección contra descargas atmosféricas.
Componentes de nVent ERICO System 2000
1) Terminales aéreos, bases y adaptadores
Los terminales aéreos, también conocidos como dispositivos de terminación de impacto, se ofrecen en una variedad de materiales base y revestimiento de superficie. Se ofrece una gama completa de terminales, bases y adaptadores que cumplen con los códigos, así como componentes de acero ligado con cobre para aplicaciones especiales. Hay componentes especiales disponibles para aplicaciones apiladas de servicios pesados.
2) Conductores
Los conductores de protección contra descargas atmosféricas están diseñados para manejar los flujos de corriente eléctrica de corta duración y alta corriente de un rayo. Los conductores nVent ERICO se ofrecen con trenzado de aluminio, cobre y cobre estañado en tejido concéntrico, tendido y liso. Están diseñados en base a la composición del material y los requisitos dimensionales definidos en los estándares globales. También hay conductores aislados disponibles para sistemas de protección contra descargas atmosféricas aislados.
3) Conectores y accesorios
Los accesorios de conectores estampados, fundidos y mecanizados están disponibles en una variedad de materiales, opciones de acabado bimetálico y de superficie. Monte, enrute, conecte, refuerce y adhiera cualquier sistema de protección contra descargas atmosféricas según lo requieran los estándares globales.
4) Sistema de puesta a tierra
nVent es un líder mundial en el suministro de accesorios de puesta a tierra que ayudan a garantizar la disipación de energía. Los accesorios de puesta a tierra de la marca nVent ERICO están fabricados con materiales de alta calidad que ofrecen una resistencia superior a la corrosión y un rendimiento duradero. Son fáciles de instalar y tienen características innovadoras que ahorran tiempo para adaptarse a una variedad de necesidades de los clientes.
El método de esfera rodante para la colocación de terminales aéreos
La ubicación de los terminales aéreos es una parte fundamental del proceso de diseño de protección contra descargas atmosféricas. Desde la década de 1750, los métodos más populares de protección contra descargas atmosféricas han involucrado varillas verticales afiladas (Franklin), conductores horizontales y verticales (jaula o malla de Faraday) o una combinación de ambos. Solo si los terminales aéreos se colocan en la ubicación óptima de la estructura es posible lograr un sistema de protección contra descargas atmosféricas eficiente y fiable. Históricamente, se han empleado varios métodos, algunos de los cuales todavía son de uso común, como el cono de protección (ángulo de protección), la malla y el método de esfera rodante (RSM).
Ideal para:
- Diseñar para una arquitectura simple
- Cumplimiento de los estándares globales utilizando el RSM
- Inspección de terceros
Más información

Obtenga más información sobre la serie nVent ERICO System 2000 de terminales aéreos, conductores de bajada y accesorios.
¡Cuéntenos acerca de su proyecto!
Cuéntenos acerca de su diseño. Deje que nuestros dedicados equipos de ingenieros y diseñadores de todo el mundo brinden soporte para su proyecto de protección contra descargas atmosféricas.