Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema nVent ERICO 1000

Piezas de nVent ERICO System 1000

Sistemas de protección contra descargas atmosféricas con dispositivo de cebado (ESE)

En condiciones de tormenta, cuando el trazador descendente se acerca al nivel del suelo, cualquier superficie puede crear un trazador ascendente. nVent ERICO Interceptor ESE i-Series genera pulsos de magnitud y frecuencia controlados en la punta del terminal durante campos estáticos altos antes de una descarga atmosférica. Esto permite la creación de un trazador ascendente desde el terminal que se propaga hacia el trazador descendente que proviene de la nube de tormenta. Estos terminales aéreos con dispositivo de cebado (ESEAT) cumplen con los requisitos de la edición 2011 de la normativa NFC 17-102. Los requisitos de diseño, los cálculos del nivel de protección y el radio de protección se obtienen a partir de este estándar y de estándares similares de ESE. Debido al circuito de control interno, el Interceptor ESE i-Series permite el lanzamiento temprano de un trazador ascendente en comparación con otros componentes pasivos.

El Interceptor ESE i-Series ha sido probado exhaustivamente en un laboratorio independiente de alta tensión de acuerdo con los requisitos revisados de 2011 del estándar francés NFC 17-102. La prueba, tal como se define en la normativa, fue diseñada para simular las condiciones que se producen naturalmente y permitir la comparación del rendimiento entre distintos tipos de sistemas de protección contra descargas atmosféricas.

¿Necesita ayuda con un diseño?

Cuéntenos acerca de su diseño. Deje que nuestros dedicados equipos de ingenieros y diseñadores de todo el mundo brinden soporte para su proyecto de protección contra descargas atmosféricas.

¡Cuéntenos acerca de su proyecto!

Componentes de nVent ERICO System 1000


Gráfico de instalación de nVent ERICO System 1000

1) Terminales nVent ERICO Interceptor ESE i-Series

Diseñado y probado en función de NF C 17-102 y de otros estándares similares. Estos terminales ESE están disponibles en tres modelos para adaptarse a los requisitos específicos del sitio. Apto para usar con una gran variedad de sistemas de conductor de bajada que incluye cinta, conductor trenzado y conductor nVent ERICO Ericore.

2) Mástiles de montaje en voladizo y arriostrados

Mástiles de montaje disponibles para instalaciones en voladizo o arriostradas en estructuras.

3) Conductores convencionales y aislados

Los conductores de protección contra descargas atmosféricas están diseñados para manejar los flujos de corriente eléctrica de corta duración y alta corriente de un rayo. Los conductores convencionales nVent ERICO se ofrecen en una variedad de materiales y devanados. El sistema de conductor de bajada aislado (ISOnV) nVent ERICO también está disponible para su uso con instalaciones de System 1000.

4) Contador de eventos de rayos nVent ERICO

Monitoree una instalación de System 3000 con un contador de eventos de rayos. Registra la cantidad, la hora y la fecha de los impactos de rayo, para poder consultarlos durante las inspecciones.

5) Sistema de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra debe tener una baja impedancia para dispersar la energía del rayo. Debido a que la descarga atmosférica consiste en componentes de alta frecuencia, estamos particularmente preocupados por el parámetro eléctrico dependiente de la frecuencia de un sistema de puesta a tierra, la impedancia, así como la conexión a tierra de baja resistencia.

Principios de diseño de NFC 17-102


El diseño y la instalación de los terminales deben completarse de acuerdo con los requisitos del estándar francés NFC 17-102. Además de los requisitos de ubicación de terminales, el estándar requiere un mínimo de dos rutas a la puesta a tierra por terminal para sistemas de conductores no aislados. Se especifica un área de la sección transversal del conductor de bajada de ≥50 mm2.

Según NFC 17-102: 2011, el radio de protección estándar (Rp) de ESE i-Series está vinculado a ΔT, los niveles de protección I, II, III o IV (calculados en EN 62305-2) y la altura (h) de ESE i-Series por encima de la estructura o característica a proteger (definida por NFC 17-102 como un mínimo de 2 m).

Ideal para:

  • Cumplimiento con el NFC 17-102.
  • Estructuras bajas y extensas donde los métodos convencionales serían prohibitivos en cuanto a costos.
  • Aplicaciones sin un método de instalación convencional especificado y donde una solución mejorada es ventajosa.

Más información


¡Cuéntenos acerca de su proyecto!

Cuéntenos acerca de su diseño. Deje que nuestros dedicados equipos de ingenieros y diseñadores de todo el mundo brinden soporte para su proyecto de protección contra descargas atmosféricas.

CONTACTO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink