La línea de protectores de paneles de discriminación transitoria de nVent ERICO está diseñada para aplicaciones de protección crítica. Esta línea está diseñada específicamente para aplicaciones de protección de equipos, paneles y motores y para proporcionar una larga vida útil, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Características
- Las características de seguridad integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de cartucho de corriente de cortocircuito
- Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño
- Disponible en diversos voltajes de funcionamiento para adaptarse a los sistemas de distribución de alimentación más comunes
- Homologado por CE, UL® 1449, edición 4
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 12 resultados (59 elementos)
Protector de panel TDX compacto, 50 kA
Protector contra sobretensión de panel compacto, 50 kA.
Placa al ras TDX
Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
Protector de panel TDX compacto, 100 kA
Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito.
Fusible de reemplazo para protector de panel TDX modular
Fusible de repuesto para protectores modulares de panel TDX.
Kit de montaje lateral para protector de panel TDX
Kit de montaje lateral para protectores de panel compactos y modulares TDX.
Protector de panel TDX compacto, 200 kA
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Protector de panel TDX modular, 100 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Protector de panel TDX modular, 200 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
Protector de panel TDX modular, 200 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.