Filtro aplicado: 1
Productos | 6 resultados (7 elementos)
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje por brida
Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste
"Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3.5"" or 88.9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post."
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste
Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en pared
Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Soporte de montaje de pared
Soporte de montaje en pared para barras de puesta a tierra antirrobo.
Espaciador para barra colectora de conexión a tierra antirrobo
Espaciador para barras colectoras de conexión a tierra antirrobo.