Herramienta para ranurado de juntas
aisladas de raíles
Las juntas aisladas en riel (Insulated Rail Joints, IRJ) son un componente importante del sistema de control de señales ferroviarias. El fallo de un IRJ es un problema importante de seguridad. Como tal, los propietarios de infraestructuras ferroviarias deben tener mucho cuidado en mantener las IRJ en buenas condiciones. La fatiga/flujo del metal de los carriles es un modo de falla que suele ocurrir. El efecto de este flujo de metal es un contacto entre los dos raíles que produce una falla crítica del aislamiento eléctrico.
A fin de mantener las juntas de los rieles aislados de manera segura y eficiente, se recomienda utilizar una herramienta para ranurar juntas de rieles aislados a fin de despejar cualquier flujo de metal de manera eficiente.
Características
- Construcción robusta
- Operación simple con un solo hombre, segura y sencilla
- Permite un cambio de brocha fácil y sencillo
- Operación manual: Dado de 15/16" de 6 puntos con matraca (incluida)
- Operación motorizada: Dado de 15/16" de 6 puntos con fijación para taladro (incluido) y un taladro inalámbrico de 18 V/20 V (no incluido)
- La brocha del llavero mantiene la distancia apropiada de la separación del poste final, minimizando la fatiga de la junta y no produce chispas o residuos finos que pudieran puentear con el poste final
- Se entrega como un kit en un conveniente estuche de plástico, diseñado con compartimientos de hule espuma moldeado para cada uno de los componentes
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.