nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside
Railclips nVent ERICO, Martillables,
Conductor paralelo en el interior
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
- "“Hammer-on"" design"
- Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl
- Instalación fácil y rápida con martillo
- Admite diversos perfiles de raíl
- No requiere eliminación de material de balasto
- El revestimiento patentado multicapa provee una óptima protección contra la corrosión
Especificaciones
Tipo de raíl | Secciones del rail en T de 40 kg a 65 kg |
Acabado | Revestimiento patentado multicapas |
Material | Acero de Resorte |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.