nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Kit de molde de tipo de conexión
múltiple nVent ERICO Cadweld Multi
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Un molde versátil produce una variedad de conexiones
- Sistema autosellante patentado que previene fugas de metal de soldadura
- La estructura de compresión compacta permite una fácil alineación de los conductores
- Guía de instrucción sin barreras de idioma
- El sistema fácil de usar termina las soldaduras en segundos
Especificaciones
Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI | |||||||
Estilo del molde | Cantidad de empaquetaduras que se requieren | Tamaño máximo del conductor | Tamaño máximo del bus/terminal | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, Métrica | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, EE. UU. | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, Nominal | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, Real |
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido | |||||||
SS | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25mm² Trenz.; #4 Trenz. | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25mm² Trenz.; #4 Trenz. | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25mm² Trenz.; #4 Trenz. | - | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada | |||||||
RG | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | 10 mm | #3 | - | - |
RH | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | 10 mm | #3 | - | - |
RK | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | 10 mm | #3 | - | - |
RD | 3 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | - | 10 mm | #3 | - | - |
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | #3 | - | - |
Cinta de cobre a cinta de cobre | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero | |||||||
HA | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² trenz.; 1/0 trenz. | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra | |||||||
TG | 2 | 10mm² Trenz.; #6 Trenz. | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 2 | 10mm² Trenz.; #6 Trenz. | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 2 | 10mm² Trenz.; #6 Trenz. | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 3 | 10mm² Trenz.; #6 Trenz. | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 3 | 10mm² Trenz.; #6 Trenz. | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
Inglés
EN IEC 62561-1:2017
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos como el sílice, conocido en el Estado de California por provocar cáncer. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.