Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35778. Imagen de jpg

Ensamble de punto de conexión a tierra

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aleación de cobre
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
B530-A-2Q-72
B530 Configuración de la placa a tierra B530 = RA
B531 = RB
B532 = SS
B533 = TA
A Referencia placa a tierra A = B1612Q
B = B1613Q
C = B1622Q
D = B1642Q
E = B1643Q
2Q Código del cable 1G = #6 rígido
1L = N.° 4 trenzado
1V = N.° 2 trenzado
2C = 1/0 trenzado
2G = 2/0 trenzado
2Q = 4/0 trenzado
2V = 250 MCM trenzado
3D = 350 MCM Stranded
3Q = 500 MCM trenzado
72 Longitud del cable (pulgadas)
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink