Fence Clamp for Field-Welded Connections
Mordaza de cerca para conexiones soldadas en el campo
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada
- Se incluyen herrajes de acero inoxidable
- Puede usarse al soldar conductores en campo
Especificaciones
Material | Cobre electrolítico |
Acabado | Estañado |
Componentes de conexión comunes para ensamblaje en campo | ||
Tamaño del conductor | Número de pieza de molde ERICO CADWELD | Material de soldadura |
Concéntrico de 1/0 | LAC2C002 | 65 |
Concéntrico de 2/0 | LAC2G002 | 65 |
Concéntrico de 4/0 | LAC2Q002 | 90 |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.