ESE Tester, I Series
Verificador ESE, Serie I
El verificador de emisiones del dispositivo de cebado (ESE) serie I nVent ERICO está diseñado para probar rápidamente la integridad de todos los terminales de ESE System 1000 nVent ERICO, modelos SIXXi. El verificador autónomo que funciona con una batería estándar de 9 voltios muestra los resultados de las pruebas codificados por colores y fácilmente identificables. En caso de fallo de la batería, se muestra una señal intermitente para indicar que se necesita cambiarla, lo que evita el tiempo de inactividad y las costosas interrupciones. Cuando se combina con el poste telescópico para verificador de ESE nVent ERICO, puede alcanzar un terminal aéreo de ESE de hasta 10 m de altura.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Ligero y portátil
- La unidad de prueba portátil mide rápidamente el circuito del terminal aéreo de ESE con impulsos
- Cables de conductores codificados por colores para conexión al terminal aéreo de ESE
- Contiene dos pinzas de cocodrilo para un ajuste seguro al terminal aéreo de ESE
- Notificaciones LED intermitentes codificadas por colores para indicar los resultados de las pruebas del terminal aéreo de ESE
- La pantalla LED indica el estado de la batería y ofrece recordatorios de sustitución
- Tiempo de respuesta de aproximadamente seis segundos para una medición estabilizada
- Extremadamente simple de operar: conectar, oprimir, sostener, leer
- Incluye un estuche rígido de transporte para una mayor protección
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.