Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 8 resultados (10 elementos)
Herramienta de crimpado, Bomba de pie
Herramienta hidráulica que se activa con el pie para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.
Herramienta de crimpado, Hidráulico, Pesados
Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual para aplicaciones de servicios pesados y tamaños de conductor de hasta 800 kcmil trenzado.
Herramienta de crimpado, Hidráulico
Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual que ofrece un elevado nivel de fuerza para usar en conductores de tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
Herramienta de crimpado, Manual
Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
Herramienta de crimpado, A batería
Herramienta hidráulica a batería que se usa para realizar conexiones de terminales de cable crimpados para conductores trenzados.
Batería para herramienta de crimpado
Batería de iones de litio CC de 18 voltios de alto rendimiento apto para herramientas de compresión de crimpado 3B y MLB.
Cargador de bacteria para herramienta de crimpado
Cargador universal que utiliza baterías de iones de litio CC de 18 voltios para recargar herramientas de compresión de crimpado.
Herramienta de compresión
"Manual compression tool used for compression of conductor sies up to 3/16"" stranded or solid."