2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software
Kit de prueba de resistencia de tierra de 2, 3 y 4 puntos con software DataView®
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Mide la impedancia a tierra con frecuencias de hasta 5 kHz para probar la protección de la prueba de impacto de rayo
- Prueba de resistencia del suelo utilizando el método de 2 mordazas (no se requieren barras auxiliares) utilizando las sondas de corriente opcionales
- Incluye software DataView® para almacenamiento de datos, despliegue en tiempo real, análisis, generación de reportes y configuración del sistema
- Medición de caída de potencial en tres puntos con selección manual o automática de frecuencia
- Se utiliza bajo condiciones difíciles, tales como la presencia de altas corrientes de fuga que normalmente afectan la precisión
- Generación automática de reportes, incluye la curva de caída de potencial
- Medición de resistividad de la tierra en 4 puntos con cálculo automático de Rho y selección del método de prueba (Wenner o Schlumberger) por parte del usuario
- Medición de acoplamiento a tierra de 3 puntos
- Escaneo manual y automático de frecuencia de 41 a 5.078 Hz para precisión óptima de pruebas en ambientes con ruido eléctrico
- Voltaje de prueba seleccionable de 16 o 32 V con hasta 250 mA de corriente de prueba
- Medición de resistencia/continuidad de enlace en 2 y 4 alambres (resistencia de CD) con inversión automática de polaridad
- Almacena hasta 512 resultados completos de prueba en su memoria interna
- Comunicación por puerto USB aislado ópticamente
- Pantalla con retroiluminación automática cuando se ingresa una función
- Estuche de campo resistente a prueba de polvo y de lluvia, clasificación IP53 cerrado
- Alimentación con CA y baterías de NiMH recargables con cargador de pared o desde el encendedor de un vehículo
- Gestión de apagado automático
Especificaciones
Información del comprobador de resistencia a tierra | |
Medición de 3 puntos | |
Rango (rango automático) | 0,09Ω a 99,9kΩ |
Resolución | 0,01Ω a 100Ω |
Tensión de prueba | Nominal 16 o 32 V rms seleccionable |
Frecuencia de trabajo | 41 a 5078Hz automático o seleccionable por el usuario |
Corriente de prueba | Hasta 250mA |
Precisión | ±2 % de lectura + 1ct a 128Hz |
Medición de 2 mordazas | |
Rango | 0,1 a 500Ω |
Resolución | 0,01 a 1Ω |
Frecuencia de trabajo | Automático: 1367Hz; Manual: 128Hz-1367Hz-1611Hz-1758Hz |
Medición de 4 puntos de resistividad del suelo | |
Método de prueba | Wenner o Schlumberger seleccionable con cálculo automático de los resultados de las pruebas en los medidores de Ω (ohmios) |
Rango (rango automático) | 0,01 a 99,99kΩ; ρ máx.: 999kΩm |
Resolución | 0,01 a 100Ω |
Tensión de prueba | 16 o 32V seleccionable por el usuario |
Frecuencia de trabajo | De 41 a 128Hz seleccionable |
Medición de tensión externa | |
Rango (rango automático) | 0,1 a 65.0 V CA/CC – CC a 440 Hz |
Precisión | ±2 % de lectura + 1ct |
Medición de resistencia (pruebas de uniones) | |
Tipo de medición | 2 polos (con compensación de resistencia de plomo) o 4 polos (detección Kelvin) seleccionable por el usuario |
Rango (rango automático) | 2 polos de 0,02Ω a 99,99kΩ; 4 polos de 0,02Ω a 99,99kΩ |
Precisión | ±2 % de lectura + 2cts |
Tensión de prueba | 16V CC (+, - o autopolaridad) |
Corriente de prueba | Hasta 250 mA máx. |
Almacenamiento de datos | |
Capacidad de memoria | 512 resultados de la prueba (64KB) |
Energía | |
Fuente de alimentación | Paquete de baterías recargables de 9,6 V (se incluyen) |
Fuente de recarga | Cargador externo de 110/220 50/60 Hz con 18 V CC, Salida de 1,9 A |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.