Mide la resistencia a tierra (en 2 y 3 puntos) con el método de caída de potencial y resistividad del suelo (en 4 puntos)
Fuse protection of 0,1A, >250V, 0,25 x 1,25" with 30kA Interrupt Capacity
Ambos modelos son capaces de realizar más de 2.000 mediciones de las pruebas de 15 segundos entre la recarga o reemplazo de la batería
Proporciona un tiempo de respuesta de aproximadamente cuatro a ocho segundos para una medición estabilizada
Pruebas de voltaje a pasos y mediciones de potencial al tacto
Rango automático: selecciona automáticamente el rango óptimo de resistencia y corriente de prueba
Diseñado para rechazar altos niveles de ruido e interferencia
Extremadamente simple de operar: conectar, oprimir, sostener, leer
También se puede utilizar para pruebas de continuidad en enlaces
Pantalla grande con retroiluminación fácil de leer
La pantalla LED en la carátula informa al operador si hay un nivel elevado de ruido en la entrada, alta resistencia en la barra auxiliar y conexiones de falla
Estuche de campo de uso rudo a prueba de polvo y de lluvia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.