Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra incendios y soluciones de rociadores

Obtenga eficiencia con soluciones diseñadas específicamente para instalaciones de rociadores contra incendios.

Las instalaciones de rociadores contra incendios pueden ser complejas, especialmente en áreas sísmicas. Los productos nVent CADDY ayudan a los contratistas a ahorrar tiempo y reducir el costo total de las instalaciones. Históricamente, los colgadores y soportes han sido difíciles de diferenciar entre marcas. Esos productos pueden soportar adecuadamente el sistema, pero no han experimentado ninguna innovación en décadas.

El equipo de desarrollo de productos nVent CADDY siempre está trabajando para hacer que los productos sean más seguros, rápidos y fáciles de instalar. Nuestras soluciones inspiradas en el cliente ofrecen beneficios únicos para el instalador y, en conjunto, están diseñadas para ser la oferta más completa e innovadora del mercado.

Nuestras soluciones de suspensión, arriostramiento y soporte son conocidas por su alta calidad, rendimiento técnico superior e instalaciones sencillas e intuitivas. Los productos nVent CADDY son su fuente confiable para una variedad de necesidades, tales como:

26813281, varias bombas de agua con grandes motores eléctricos

Salas de bombas

Aplicaciones de elevador

Aplicaciones de elevador

Tuberías de plomería en un almacén --- Imagen por © Sean Justice/Corbis

Red y ramales

Un primer plano de la aguja de una máquina sismógrafo dibujando una línea roja en papel cuadriculado que representa la actividad sísmica y de terremotos (render en 3D)

Refuerzos sísmicos

Nuestros sistemas


Sistema de soporte y colgado nVent CADDY

Nuestro innovador sistema de soportes y colgadores para rociadores contra incendios proporcionará ganancias de eficiencia tangibles, desde la sala de bombas hasta los ramales finales. 

Cada colgador y soporte se ha diseñado meticulosamente teniendo en cuenta la experiencia del usuario final. Estas soluciones de ingeniería generan resultados medibles al tiempo que mantienen la más alta calidad posible. 

Nuestras soluciones líderes en la industria incluyen:

  • Un soporte de tubería telescópico que viene listo para instalar y reduce el tiempo de instalación de un montaje completo hasta un 80 %.
  • Una mordaza de elevador vertical que combina 3 partes en 1:  elevador estándar; elevador corto; punto muerto y se instala hasta un 60% más rápido que los métodos tradicionales. 
  • Un colgador de tubería disruptivo que revoluciona la instalación de tubería, generando mejoras de la eficiencia del 50 % o más. 

En todo el sistema, nVent CADDY es su socio de confianza para proporcionar una instalación segura, rápida y sencilla.


Sistema de restricción de ramales nVent CADDY

El sistema de restricción de ramales nVent CADDY es una opción ideal para restringir ramales de 1” a 2”. 

Nuestro innovador sistema es significativamente más rápido y más fácil de instalar que los métodos actuales.  Se fija directamente a vigas tipo joist de acero, vigas en I o viguetas, así como estructuras de concreto (hormigón) y madera.

Con un proceso de instalación simple de dos pasos, los sistemas de restricción de ramales nVent CADDY pueden generar ahorros de tiempo de hasta un 80% en comparación con los métodos tradicionales.


Sistemas colgantes nVent CADDY CPVC

nVent CADDY ofrece múltiples opciones para colgar tuberías de CPVC.

Nuestros soportes pueden proporcionar varias compensaciones en espacios reducidos e incluir restricciones de sobretensión incorporadas.

Nuestros colgadores incluyen bordes abocardados diseñados específicamente para proteger el plástico y están disponibles en varias configuraciones de instalación rápida.

No importa con qué tipo de estructura esté trabajando, tenemos una solución de CPVC que satisfará sus necesidades.

¿Listo para empezar?

Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de protección contra incendios, experiencia u oferta de productos.

CONTACTO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink