Fijación y sujeción eléctricas para lugares de trabajo más seguros y eficientes
Desde 1956, los contratistas han confiado en la calidad superior y la facilidad de uso de los productos nVent CADDY, una gama de soluciones innovadora y completa. Las soluciones nVent CADDY están disponibles para los clientes en cada paso del trabajo, desde el diseño hasta la instalación y la inspección.
Confíe en nuestras soluciones de fijación y sujeción eléctricas nVent CADDY innovadoras, fáciles de instalar y sin herramientas, que incluyen:
Resuelva los desafíos comunes del lugar de trabajo, incluidos los requisitos del código de construcción, los desafíos del cronograma del proyecto, la escasez de trabajadores calificados, la seguridad contra incendios y la vida, y la protección crítica de edificios y equipos, utilizando las soluciones nVent CADDY. Los productos nVent CADDY están diseñados para ser seguros, rápidos y fáciles de usar.

Seguros
Los productos nVent CADDY están diseñados para tener varios componentes sin herramientas para una instalación más segura con menos herramientas necesarias.

Rápidos
Los productos nVent CADDY están diseñados para reducir la cantidad total de tiempo de instalación y su costo. Estas soluciones de productos también se pueden prefabricar, trasladando una cantidad significativa de trabajo previamente completado en ascensores y escaleras al nivel del suelo.

Fáciles
Los productos nVent CADDY están diseñados para tener hardware seguro y menos piezas, y para requerir menos herramientas, lo que facilita la instalación al eliminar pasos en el proceso y ahorrar tiempo en general.
Prefabricación
Las soluciones prefabricadas nVent CADDY están hechas para electricistas y por electricistas
Desde montajes simples hasta sistemas complejos, nuestro equipo puede hacerlo todo. Las soluciones prefabricadas nVent CADDY se pueden personalizar para que funcionen mejor en su proyecto y vienen con un equipo para inspeccionar y probar todos los componentes. Las soluciones prefabricadas nVent CADDY vienen con:
- Planos de disposición con cada caja de envío que identifican numéricamente cada ubicación de montaje
- Etiquetas de ensamblaje grandes que incluyen todos los datos requeridos para instalar el montaje y el cable, incluidas las conexiones entrantes y salientes, la altura de montaje y la información del circuito
- Montajes con un sistema de respaldo abierto que permite que todas las terminaciones se realicen en la parte posterior de la caja de conexiones
En la pared
nVent CADDY tiene soluciones de productos de fijación y sujeción eléctrica, en la pared y en la pared con postes para su trabajo.
nVent CADDY tiene una gama completa de soluciones innovadoras para empotrar en la pared y en la pared con postes que están estratégicamente diseñadas para ser seguras, rápidas y fáciles de usar. Estas soluciones se pueden montar fácilmente en paredes con postes de madera o metal e incluyen las siguientes áreas de productos:
- Soportes de montaje de caja entre postes
- Caja a poste individual
- Soluciones prefabricadas para empotrar
- Soportes de pistola de tornillos y soportes de pista de rodadura
Techo y acústico
Los colgadores, los sujetadores, los clips y las mordazas nVent CADDY facilitan el trabajo acústico y del techo.
Asegure techos, accesorios de luminarias, cajas de enchufes y más con soluciones diseñadas expresamente para ayudar a los contratistas a trabajar más rápido.
Con una amplia variedad de opciones para instalaciones simples y complejas, los productos nVent CADDY para fijación acústica y para cielorrasos, colgantes y soportes facilitan cualquier trabajo.
Los beneficios de las instalaciones empotradas en el techo:
- Adaptable y flexible a las necesidades únicas del lugar de trabajo.
- Alta fuerza de agarre
- Alta capacidad de carga debido a la alta resistencia a tracción
- Livianas
- Excelente compatibilidad de materiales en varios sustratos
- Instalación simplificada
Fijaciones estructurales eléctricas
Obtenga más información sobre la amplia gama de fijaciones estructurales eléctricas para cables y conductos, que incluyen vigas, cubiertas, bandejas portacables y varias otras mordazas y clips.
Techo
Los accesorios de cubierta nVent CADDY aumentan la eficiencia y la flexibilidad de la instalación
Los soportes en la cubierta nVent CADDY son un método rápido y seguro para instalar conductos en la cubierta y cajas eléctricas en la pared. Esta solución de producto ofrece funcionalidad para una amplia gama de espesores de cubiertas de hormigón y configuraciones de conductos. La serie FBS está diseñada para brindar flexibilidad posicional en la aplicación con la seguridad adicional de los sujetadores CADDY. Disponible en una variedad de alturas de apoyo, configuraciones de trapecio y accesorios.
Productos destacados
¿Necesita más ayuda?
¿Tiene un proyecto prefabricado, de pared o de techo que esté listo para planificar?
Póngase en contacto con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con las soluciones, la experiencia o nuestra oferta de productos nVent CADDY.