La línea nVent CADDY de innovadores productos de sistemas de soportes rígidos se diseñó para brindar un rendimiento superior y cumplir con los más altos requisitos de carga sísmica. Los productos han sido diseñados pensando en el usuario final y brindan a los contratistas características que ahorran trabajo para promover una instalación rápida y fácil. El sistema de productos apoya el soporte lateral y longitudinal y ofrece una amplia gama de fijadores a estructuras y de tubos.
Características
- Los soportes laterales con patente pendiente eliminan la necesidad de múltiples subidas y bajadas de escaleras
- Diseño ajustable que puede utilizarse con diferentes diámetros de tubo de soporte, y brinda flexibilidad en el lugar de trabajo y reduce el inventario del contratista
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Una sola llave se adapta a toda la tornillería, lo que elimina la necesidad de cambiar las herramientas
- Certificación cULus®
- Aprobado por FM®
- HCAI® Pre-Approved (OPM-0062) for Fire Sprinkler applications to the 2013 California Building Code
- HCAI® Pre-Approved (OPM-0542) for MEP applications to the 2019 California Building Code
Filtro aplicado: 1
Productos | 11 resultados (41 elementos)
Perno de seguridad con punta cónica
Perno con punta cónica con cabeza autorrompible que permite una instalación e inspección sencillas de los arriostramientos de prensa sísmicos.
Soporte Sísmico Universal a Tubería
Arriostramiento de prensa sísmico para tuberías únicas fácil de instalar.
Adaptador para borde de viga
Adaptador utilizado para sujetar un soporte sísmico a una brida de acero.
Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral
El montaje de arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando el desperdicio y permitiendo que la instalación la realice una sola persona.
Ensamble para borde de Viga
Adaptador preensamblado utilizado para sujetar una riostra sísmica a una brida de acero.
Refuerzo sismorresistente lateral Jr. de agarre rápido
Retención lateral sísmica para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.
Adaptador Ajustable para Viga I
Montaje de adaptador telescópico con correa de retención para fijar un soporte sísmico a una brida de acero.
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida
Arriostramiento lateral sísmico para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.
Fijador múltiple
Fijación sísmica a estructuras de hormigón o madera que reparte el peso entre dos anclajes.
Bisagra antisísmica para canal strut
Sísmico.