Filtro aplicado: 1
Productos | 5 resultados (6 elementos)
122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.
123 Clip para vigueta en Z de la serie 123
Forma efectiva de asegurar un conducto a una viga estructural en Z.
AF Clip para vigueta en Z de la serie AF
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en Z.
VF Clip para Vigas en C
Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en C.
VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta
Diseñado para hacer que los clips para vigueta sean de instalación fácil y segura, en especial en aplicaciones de techos elevados.