nVent CADDY Speed Link es un sistema de soporte universal diseñado para reducir el tiempo de instalación. Una alternativa rentable a las cadenas, las varilla roscada, el canal strut y las tuercas de canal strut, este sistema innovador tiene la versatilidad para satisfacer prácticamente todas sus necesidades de soporte.
Características
- El sistema incluye un dispositivo de cierre y un cable de acero con una terminación especifica según la aplicación
- Cable de acero sólido pero flexible
- Una selección de dispositivos de cierre, para diferentes tipos de aplicaciones y exigencias de carga
- Amplio rango de terminaciones para varios tipos de fijación
- Permite la suspensión de objetos desde una amplia variedad de ángulos, incluso en techos inclinados
- Combinación posible con múltiples clips nVent CADDY
Subcategorías
Productos | 33 resultados (163 elementos)
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varias fijaciones CADDY.
Cáncamo para fijación en madera
Attachment accessory for the CADDY Speed Link wire hanging system to connect to wood structure.
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios elementos estructurales del edificio.
Cáncamo (armella)
Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura.
Clip de Fijación para luminarias
Fijación formada por alambres que aceleran la instalación de iluminación en tiras, montaje alto y canaletas con cadena o cable nVent CADDY Speed Link.
nVent CADDY Speed Link SLK con
terminación roscada
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios anclajes roscados para sujetadores CADDY.
Bobina (Carrete)
Los carretes de cable de acero están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.
Pinza corta cable
Cortador de alambre de pico de loro diseñado para cortar con precisión el cable CADDY Speed Link.
nVent CADDY Speed Link SLK con anclaje de cuña
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de hormigón pretaladradas.
Clip de cable MC/AC
Accesorio de soporte de cable para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para asegurar el cable a lo largo de la instalación.