Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38445. Imagen de jpg

nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del Cable 2 mm
Factor de Seguridad para Carga Estática 5:1
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero;Polipropileno;Aleación de zinc
Cumple con SMACNA HVAC-DCS
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
Tamaño del orificio (HS) 0,31" - 0,38"
Slot Size (SS) 0,31" x 0,25" - 0,31" x 0,38
Ancho (W) 0,63"
Height 2 (H2) 1,7
Height 1 (H1) 2,1
Slot Size (SS) 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm
Tamaño del orificio (HS) 8 - 10 mm
Ancho (W) 16 mm
Height 2 (H2) 43,5 mm
Height 1 (H1) 53 mm
Dimensión de la rosca (TS) M8
Espesor (T) Máx. de 0,15"
Espesor (T) 4 mm máx.

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Vídeo
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink