nVent CADDY Rod Lock L-Bracket
Soporte L nVent CADDY Rod Lock
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
- "Easy ""push-to-install"" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position"
- Ensambles prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
- Los orificios de sujeción múltiple son compatibles con pernos o tornillos autoperforantes, lo que ofrece opciones de instalación para estructuras de concreto, madera y acero
- La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar
- La tuerca de ajuste integrada permite ajustar finamente la altura del sistema hacia arriba o hacia abajo
- Extremadamente útil en espacios reducidos donde las llaves son difíciles de utilizar
- Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23), la Sociedad de Estandarización de Fabricantes ANSI® / MSS-SP-58 (Tipo 19 y 23)
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL VFXT7.EX2452
Inglés
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Inglés
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.