nVent CADDY Pyramid RL Fixed Roller Support
Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL
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
- El soporte a base de rodillo está diseñado específicamente para aplicaciones de azotea
- La capacidad del rodillo permite el movimiento lateral del tubo como resultado de la expansión y contracción térmica
- Los rodillos de polímero aseguran una rotación libre de corrosión
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración
Especificaciones
Factor de Seguridad para Carga Estática | 3:1 |
Acabado | Galvanizado en caliente |
Material | Polietileno;Polipropileno;Acero |
Temperatura | -45 a 65 °C |
Temperatura | -50 a 150 °F |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Hoja de garantía
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.