nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to Pedestal Clamp
Clip de gancho en J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal
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
- Se instala fácilmente sobre los pedestales que se utilizan bajo pisos falsos
- Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para el montaje
- Los ganchos en J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad
- Se enlaza a los ganchos en J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía
- Los árboles de ganchos en J personalizados se pueden montar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos en J
- Los componentes nVent CADDY Cat HP se conectan fácilmente a cualquier gancho en J nVent CADDY Cat HP
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado;nVent CADDY Armour |
Material | Acero;Acero de Resorte |
Folleto
Especificación de ingeniería
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.