Low Voltage Mounting Plate
Placa de montaje de bajo voltaje
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
- Proporciona un soporte positivo con tornillos de bloqueo
- "Makes wire ""fishing"" easier"
- Se instala con un destornillador y una sierra para panel de yeso
- Elimina la necesidad de una caja eléctrica en la instalación de cable Clase 2 de baja tensión
Especificaciones
Acabado | Pregalvanizado |
Material | Acero |
Certificaciones
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 N.º 18,2
UL QAZR.E255437
UL 2269
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.