UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Kit de soporte IBSB y nVent ERIFLEX Flexibar UFS
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
- El kit incluye un raíl y 24 bloques de retención
- Crear hasta tres soportes de 650 mm (25,6") capaces de sostener cuatro nVent ERIFLEX Flexibar
- Los bloques de retención están libres de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
UR QEUY2.E125470
Inglés
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX UFSKIT
Inglés
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.