TR Four Pole Distribution Block, 125 A
Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Características
- Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos
- Equipado con un tapón de entrada de corriente
- Se incluyen pernos para las conexiones de salida
- Cubierta protectora transparente
- Fácil accesibilidad para cableado
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERIFLEX TR
Inglés
EN 60947-7-1, EN 61439
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.