RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support
Soporte nVent ERIFLEX Flexibar reforzado RFS
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
- Admite hasta ocho conductores en paralelo
- Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento
- Fácil instalación
- Los espaciadores están libres de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301);Poliamida |
Manual técnico
Certificaciones
CE, ERIFLEX IFBS
Inglés
EN IEC 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.