Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH1977.jpg image

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Cobre estañado

Después de una extensa investigación, nVent ERIFLEX se enorgullece de establecer un nuevo estándar de referencia en términos de aislamiento para barras flexibles denominado nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced. Los nuevos productos tienen baja emisión de humo, son libres de halógenos y retardantes a las llamas, todo mientras mantienen el nivel de flexibilidad y fiabilidad que nuestros socios esperan de nVent ERIFLEX Flexibar.

En comparación con el aislamiento de PVC estándar, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced no genera gases corrosivos y produce una opacidad de humo relativamente baja de acuerdo con ISO 5659-2. La característica de baja emisión de humo mejora las condiciones de visibilidad para que las personas puedan localizar fácilmente la salida de emergencia y también permite a los trabajadores de rescate evaluar una situación de emergencia con mayor claridad. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced significa una mayor seguridad para las personas, menos daño para el equipo eléctrico y menos impacto ambiental.

La característica libre de halógenos facilita una reducción en la cantidad de humo tóxico. nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced no contiene halógenos, de acuerdo con IEC 60754-1, lo cual minimiza la toxicidad y lo convierte en el producto ideal para utilizarse en espacios cerrados tales como los centros de datos, ferrocarriles y otros espacios con flujo de personas, como hospitales y escuelas. Esto también favorece el uso de los conductores nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en aplicaciones específicas como submarinos, cuadros de distribución y otros ambientes cerrados que requieren una solución de bajas emisiones.

Además de estar libre de halógenos, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced también cumple con el estándar de prueba UL 94-V0. La parte retardante de llama de la prueba demuestra la característica autoextinguible. Esta característica superior de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced también se muestra en el Índice límite de oxígeno (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30%. En caso de incendio, ERIFLEX Flexibar Advanced genera una cantidad limitada de humo, lo cual es menos dañino para su equipo eléctrico.

Más información
  • cUR
  • UR
  • Bureau Veritas
  • CSA
  • ABS
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FLEXADV
Descargar especificaciones
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor del aislamiento 0,070"
Espesor del aislamiento 1,8 mm
Resistencia dieléctrica 20 kV/mm
Elongación del aislamiento 500 %
Voltaje máx. de trabajo , UL/CSA/IEC 1.000 V CA;1.500 V CC
Voltaje máx. de trabajo , EN 50264-3-1 6.000 V CA/CC
Material Cobre;Elastómero termoplástico
Cumple con IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Clase II
Índice Libre de Halógenos UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Humo, Clasificación de toxicidad y acidez IEC® 60754-2
Ínidice de Baja Emisión de Humos IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Acabado Estañado
Índice de Resistencia UV UL® 854;UL® 2556
Índice de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de trabajo -50 a 115 °C
Temperatura de trabajo -58 a 239 °F

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink