nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Cobre estañado
Después de una extensa investigación, nVent ERIFLEX se enorgullece de establecer un nuevo estándar de referencia en términos de aislamiento para barras flexibles denominado nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced. Los nuevos productos tienen baja emisión de humo, son libres de halógenos y retardantes a las llamas, todo mientras mantienen el nivel de flexibilidad y fiabilidad que nuestros socios esperan de nVent ERIFLEX Flexibar.
En comparación con el aislamiento de PVC estándar, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced no genera gases corrosivos y produce una opacidad de humo relativamente baja de acuerdo con ISO 5659-2. La característica de baja emisión de humo mejora las condiciones de visibilidad para que las personas puedan localizar fácilmente la salida de emergencia y también permite a los trabajadores de rescate evaluar una situación de emergencia con mayor claridad. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced significa una mayor seguridad para las personas, menos daño para el equipo eléctrico y menos impacto ambiental.
La característica libre de halógenos facilita una reducción en la cantidad de humo tóxico. nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced no contiene halógenos, de acuerdo con IEC 60754-1, lo cual minimiza la toxicidad y lo convierte en el producto ideal para utilizarse en espacios cerrados tales como los centros de datos, ferrocarriles y otros espacios con flujo de personas, como hospitales y escuelas. Esto también favorece el uso de los conductores nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en aplicaciones específicas como submarinos, cuadros de distribución y otros ambientes cerrados que requieren una solución de bajas emisiones.
Además de estar libre de halógenos, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced también cumple con el estándar de prueba UL 94-V0. La parte retardante de llama de la prueba demuestra la característica autoextinguible. Esta característica superior de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced también se muestra en el Índice límite de oxígeno (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30%. En caso de incendio, ERIFLEX Flexibar Advanced genera una cantidad limitada de humo, lo cual es menos dañino para su equipo eléctrico.
Características
- Capas delgadas de cobre electrolítico estañado formadas en una pila
- Gama completa de 19,5 mm² a 1200 mm² y 125 A a 2800 A
- Aislamiento con material de alta resistencia, libre de halógenos, retardante de llama y baja emisión de humo con menos de 20 % de contacto con el conductor para tener mayor flexibilidad
- Se puede doblar, plegar y torcer con facilidad, lo cual mejora la flexibilidad del conjunto, reduce la longitud de las conexiones y el espacio ocupado
- Es mucho más pequeño y más flexible que el cable comparable basado en la ampacidad
- Mejor densidad de energía que el cable con menor relación de efecto superficial
- Las conexiones se realizan mediante el troquelado y atornillado directo a través de las láminas de cobre o la fijación en el extremo del nVent ERIFLEX Flexibar
- No se necesita ningún terminal, lo cual reduce el tiempo de instalación y mejora la resistencia a las vibraciones
- Ahorro en peso y en material en comparación con otras alternativas de alambres
- Reduce el costo total de instalación
- Códigos de trazabilidad y números de piezas y designación impresos en el aislamiento
- Cumple con la norma NF EN 45545 para una clasificación HL3 de los capítulos R22 y R23
- Pruebas dieléctricas en el 100% de la producción
- Cumple con RoHS
- El cobre estañado permite conexiones con conductores de cobre o aluminio
- A petición, se puede fabricar con otros colores (normalmente con funda naranja para la conexión de la batería)
- Cumple con la norma ISO 6469-1 (Vehículos de carretera de propulsión - Parte 1: Sistema de almacenamiento de energía recargable), Sección 6.2.2, Vibraciones
Especificaciones
Espesor del aislamiento | 0,07" |
Espesor del aislamiento | 1,8 mm |
Resistencia dieléctrica | 20 |
Elongación del aislamiento | 500 % |
Voltaje máx. de trabajo , UL/CSA/IEC | 1000 V |
Voltaje máx. de trabajo , EN 50264-3-1 | 6000 V |
Material | Cobre;Elastómero termoplástico |
Cumple con | IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Clase II |
Índice Libre de Halógenos | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Humo, Clasificación de toxicidad y acidez | IEC® 60754-2 |
Ínidice de Baja Emisión de Humos | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
Acabado | Estañado |
Índice de Resistencia UV | UL® 854;UL® 2556 |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | -50 a 115 °C |
Temperatura de trabajo | -58 a 239 °F |
Folleto
Casos de éxito
Especificación de ingeniería
Folleto
Manual técnico
Informe de prueba
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.