Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH32160.jpg image

Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Halogen Free Rating: UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Humo, Toxicity and Acidity Rating: IEC® 60754-2
Low Smoke Rating: IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
UV Resistance Rating: UL® 854;UL® 2556
Flammability Rating: UL® 94V-0
Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink